Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
SUSPA
Beschreibung
16-2-264-225-AM6-BM6
Stückliste
Gasdruckfedern Typ 16-2 - 16-2-264-225-AM6-BM6
NAME
Name
16-2-264-225-AM6-BM6
L
Länge
489 mm
HUB
Hub
220 mm
ROHR
Rohrdurchmesser
18,5 mm
KOLBENSTANGE
Kolbenstangendurchmesser
8 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale